Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
RF2060
明细表
RF2060R-1B1100T-TR
CNSORDERNO
Order number
TOR
Type of roller
R
Z
Number of teeth
DMIN
Diameter of shaft hole min
18.0 mm
DMAX
Diameter of shaft hole max
55 mm
DH
Diameter of hub
83 mm
L
Length of hub
45 mm
DO
Outer diameter
mm
DP
Pitch circle diameter
mm
T
Tooth width
11.9 mm
TYPE
Type
Machined
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型