Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社椿本チエイン
説明
RF2060VRP
部品表
RF2060VRP-10T
CNSORDERNO
形番
Z
歯数
10
DMIN
下穴径
19.0 mm
DMAX
最大穴径
55 mm
DH
ハブ径
81 mm
L
ハブ長さ
50 mm
DO
外径
128 mm
DP
ピッチ円直径
123.30 mm
T
歯幅
6.0 mm
TYPE
タイプ
削出し仕様
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)