Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
RF2060VRP
明细表
RF2060VRP-10T-BR001-H06007WN
CNSORDERNO
Order number
Z
Number of teeth
10
DH
Diameter of hub
81 mm
L
Length of hub
50 mm
DO
Outer diameter
128 mm
DP
Pitch circle diameter
123.30 mm
BN
Bearing No.
D1
mm
D2
mm
H1
mm
T
Tooth width
6.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型