Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
RF2160
明细表
RF2160S-1B912T-BR001-H06015WN
CNSORDERNO
Order number
TOR
Type of roller
S
Z
Number of teeth
9 1/2
DH
Diameter of hub
147 mm
L
Length of hub
71 mm
DO
Outer diameter
335 mm
DP
Pitch circle diameter
312.90 mm
BN
Bearing No.
D1
mm
D2
mm
H1
mm
T
Tooth width
30.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型