Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
RF30 - Portagomma
Lista materiale
F5200031
CODE
Codice
TIPO
Tipo
MAT
Materiale
Ottone conforme NSF 372
DTUBO
6
D1
6,5
D2
L1
mm
L2
20 mm
L3
mm
CH
mm
G
g
WT
Temperatura di esercizio
-40 ÷ 150 °C
WP
Pressione di esercizio (max)
60 bar
TV
Tenuta al vuoto
-99 kPA
CONF1
Conformità
NSF 169
CONF2
Conformità
M.O.C.A.
CONF3
Conformità
1935/2004/EC
CONF4
Conformità
2023/2006/EC
CONF5
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Applicazioni per alimenti e bevande
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD