Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
RFRT-G2-200-G1 - Rotary Dampers - With Gear
Bill of material
RFRT-G2-450-G1
PN
Part Number
AMERSID
Americas ID
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
MAT1
Housing Material
UL94 HB Polycarbonate, RMS-161
MAT2
Shaft and Gear Material
UL94 HB Acetal, RMS-160
COLOR
Color
Black
TORQUE
Torque
GS
Gear Style
T
Type
Standard Spur
TP
Tooth Profile
Involute Gear
PA
Pressure Angle
20 degree
NOT
Number of Teeth
PC
Pitch Circle Inch
Zoll
PCM
Pitch Circle Metric
mm
GP
Gear Profile Inch
Zoll
GPM
Gear Profile Metric
mm
TPR
Total Profile Reference Inch
Zoll
TPRM
Total Profile Reference Metric
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen