RFT-10Y24
Bel Fuse
Power Solutions
RFT-10Y24
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/rft_10y24/rft_10y24.prj},{NB=RFT-10Y24},{PN=RFT-10Y24},{DESC=DC-DC,14-160V Input, 24V/0.42A Output 10W RoHS},{POWER=10},{VI=14-160},{OV=24},{AOV=21.6-26.4},{OC=0,42},{OT=-40 to 105},{DIMENSIONS=50.8 x 25.4 x 11.8},{CT=Conduction Cooling},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=24},{DEFAULTSORTATTR=58}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
RFT-10Y24
Bill of material
RFT-10Y24
PN
Part Number
RFT-10Y24
DESC
Description
DC-DC,14-160V Input, 24V/0.42A Output 10W RoHS
POWER
Power
10
W
VI
Voltage Input
14-160
VAC
OV
Output Voltage
24
VDC
AOV
Adjustable Output Voltage
21.6-26.4
VDC
OC
Output Current
0,42
A
OT
Operating Temperature
-40 to 105
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
50.8 x 25.4 x 11.8
mm
CT
Cooling Type
Conduction Cooling
ISOLATION
Isolation
Isolated
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24
VDC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
ESQT Series - ESQT Series - (2,00 mm) .0787'' Flexible Elevated Socket Stri...
Samtec
01.08.2018
ESW Series - ESW Series - (2,54 mm) .100'' Elevated Socket
Samtec
01.08.2018
FTE Series - 0,80 mm Surface Mount Micro Terminal Strip
Samtec
26.10.2021
DWM Series - DWM Series - (1,27 mm) .050" Micro Board Stacker
Samtec
20.09.2023
BCS - BCS Series - (2,54 mm) .100" Tiger Claw™ Pass-Through Socket
Samtec
20.09.2023
FTSH Series - .050" Micro Terminal Strip
Samtec
07.04.2022
SSW Series - SSW Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal & Through-...
Samtec
19.03.2024
SFM Series - SFM Series - (1,27 mm) .050" SMT & Through-Hole Tiger Eye™ Soc...
Samtec
21.08.2023
FTR Series - .050" X .100" Surface Mount Micro Terminal Strip
Samtec
20.09.2023
HPF Series - HPF Series - (5,08 mm) .200" Power Sockets
Samtec
10.03.2023
ZW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, Custom Tail
Samtec
14.09.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청