Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
RFT-20Y05
Bill of material
RFT-20Y05
PN
Part Number
RFT-20Y05
DESC
Description
DC-DC,14-160V Input, 5V/4.0A Output 20W RoHS
POWER
Power
20 W
VI
Voltage Input
14-160 VAC
OV
Output Voltage
5 VDC
AOV
Adjustable Output Voltage
4.5-5.5 VDC
OC
Output Current
4 A
OT
Operating Temperature
-40 to 105 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
50.8 x 25.4 x 11.8 mm
CT
Cooling Type
Conduction Cooling
ISOLATION
Isolation
Isolated
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
5 VDC
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés