Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
RFT-20Y24C
Bill of material
RFT-20Y24C
PN
Part Number
RFT-20Y24C
DESC
Description
DC-DC,14-160V Input, 24V/0.83A Output 20W RoHS
POWER
Power
20 W
VI
Voltage Input
14-160 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
AOV
Adjustable Output Voltage
21.6-26.4 VDC
OC
Output Current
0,83 A
OT
Operating Temperature
-40 to 105 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
50.8 x 25.4 x 22.8 mm
CT
Cooling Type
Convection Cooling
ISOLATION
Isolation
Isolated
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24 VDC
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen