RFT-20Y28C
Bel Fuse
Power Solutions
RFT-20Y28C
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/rft_20y28c/rft_20y28c.prj},{NB=RFT-20Y28C},{PN=RFT-20Y28C},{DESC=DC-DC,14-160V Input, 28V/0.71A Output 20W RoHS},{POWER=20},{VI=14-160},{OV=28},{AOV=25.2-30.8},{OC=0,71},{OT=-40 to 105},{DIMENSIONS=50.8 x 25.4 x 22.8},{CT=Convection Cooling},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=28},{DEFAULTSORTATTR=99}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
RFT-20Y28C
Bill of material
RFT-20Y28C
PN
Part Number
RFT-20Y28C
DESC
Description
DC-DC,14-160V Input, 28V/0.71A Output 20W RoHS
POWER
Power
20
W
VI
Voltage Input
14-160
VAC
OV
Output Voltage
28
VDC
AOV
Adjustable Output Voltage
25.2-30.8
VDC
OC
Output Current
0,71
A
OT
Operating Temperature
-40 to 105
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
50.8 x 25.4 x 22.8
mm
CT
Cooling Type
Convection Cooling
ISOLATION
Isolation
Isolated
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
28
VDC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청