RG1500-125-B
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RG
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rg/rg_1500_asmtab.prj},{NB=RG1500-125-B--(0)},{CU=125},{L=302},{LMIN=177},{RC=3},{D=63},{RD=36},{P=150},{PMIN=20},{F0=1530},{F1I=2624},{F1P=3280},{V=348.0},{S=10.18},{MAXSPEED=1.8},{W=2.40},{FB=75},{FBA=56.500},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=67},{FCQA=63.500},{FSA=MIN},{H=175},{FSD=36.500},{VERS=1500},{VER=78},{L3=16.000},{ED=1.000},{FT=MIN},{P2=150},{OSM=5.000},{SPM=20},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RG1500-125-B},{CODENIT=KG15-125.3},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RG 1500 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
RG1500-125-B
CODE
-
RG1500-125-B
RG1500-125-B
CU
Stroke
125
125
mm
L
Total length
302
302
mm
LMIN
Minimum length
177
177
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
63
mm
RD
Rod Diameter
36
mm
P
Pressure
150
150
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 50
FB 50
FBA 50
FBA 50
FBB 63
FBB 63
FS2 63
FS2 63
FS2A 63
FS2A 63
FS2B 63
FS2B 63
FT 63
FT 63
FTP 63
FTP 63
FC 63 A
FC 63 A
FCQC 63
FCQC 63
FSD 63
FSD 63
F0
Initial force
1530
1530
daN
F1I
Isothermal end force
2624
2624
daN
F1P
Polytrophic end force
3280
3280
daN
V
Volume
348.0
348.0
cm^3
S
Surface
10.18
cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
2.40
2.40
Kg
P2
Pressione FC
150
Bar
SPM
20
20
Cicli/minuto
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청