RGS1P48K50ED
Carlo Gavazzi
Solid State Relays
Solid state switching with soft start
Panel mount
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/solid_state_relays/solid_state_switching_with_soft_start/panel_mount/rgs1p_k.prj},{NB=RGS1P48K50ED},{NAME=rgs1p48k50ed},{INAME=rgs1p48k50ed},{SHA256=cNhU+4q3JvWdYDOpxmB+S1LC1x4flWXUUmLD+St+7jA=},{NNCUSTOM=RGS1P_K},{NTCUSTOM=RGS1P_K, 1- Phase panel mount soft start},{NBCUSTOM=RGS1P48K50ED},{LINACUSTOM=RGS1P48K50ED},{STEPFILE=SSR_RGS1P_50},{PNGFILE=SSR_RGS1P_K},{CODE=RGS1P48K50ED},{VOLT=480},{MXCUR=50},{SWMODE=Proportional- Soft start},{FREQRNG=45÷65},{CTRLRNG=19.2÷28.8 VDC},{PWRCONN=M4 screw with captivated washer},{CTRLCONN=M3 screw with box clamp},{BLKVOLT=1200},{IT=1800},{DIM1=35.8},{DIM2=90},{DIM3=51},{IP=IP 20},{TMP=-40°C÷+70°C (-40°F÷+158°F)},{EXTPWRSUP=24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
RGS1P_K - RGS1P_K, 1- Phase panel mount soft start
Bill of material
RGS1P48K50ED
CODE
Code
RGS1P48K50ED
RGS1P48K50ED
VOLT
Voltage
480
480
VAC
MXCUR
Maximum Current
50
50
AAC
SWMODE
Switching mode
Proportional- Soft start
FREQRNG
Operational frequency range
45÷65
Hz
CTRLRNG
Control range
19.2÷28.8 VDC
PWRCONN
Power Connection
M4 screw with captivated washer
M4 screw with captivated washer
CTRLCONN
Control connection
M3 screw with box clamp
BLKVOLT
Blocking voltage
1200
1200
Vp
IT
1800
1800
A²s
DIM1
Width
35.8
mm
DIM2
Height
90
mm
DIM3
Depth
51
mm
IP
IP rating
IP 20
TMP
Operating temperature
-40°C÷+70°C (-40°F÷+158°F)
C°/°F
EXTPWRSUP
External power supply
24
VAC/VDC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청