XY-HRS120-RH2SNF
NSK
Linear Actuators
Robot Modules
R Series
RH Module - Extended Stroke
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_usa/linear_actuators/robot_modules/r_series/rh_extended_module/rh_extended_asmtab.prj},{NB=XY-HRS120-RH2SNF},{STROKE=1200},{BSL=20},{M=},{MB=S},{SU=},{NOTE=Motor is mounted parallel with the actuator and driven by timing belt and pulley arrangement. Module and accessories sold separately for customer assembly.},{STR2D=0},{X2D=1200},{PPATH=rh_extended_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK
Description
RH Extended Stroke
Bill of material
XY-HRS120-RH2SNF
PN
Part No.
XY-HRS120-RH2SNF
STROKE
Nominal Stroke
1200
1400
1600
1800
2000
1200
1400
1600
1800
2000
mm
BSL
Ball Screw Lead
20
40
20
40
mm
M
Motor Interface
None
NEMA23, 1/4" or 3/8" shaft, 1:1 Ratio, XY-P5743RM
NEMA23, 1/4" or 3/8" shaft, 2:1 Reduction, XY-P5744RM
NEMA34, 3/8" or 1/2" shaft, 1:1 Ratio, XY-P5745RM
NEMA34, 3/8" or 1/2" shaft, 2:1 Reduction, XY-P5746RM
Ø50 Pilot, Ø70 BCD, Ø14 shaft, 1:1 Ratio, XY-P5747RM
Ø50 Pilot, Ø70 BCD, Ø14 shaft, 2:1 Reduction, XY-P5748RM
None
NEMA23, 1/4" or 3/8" shaft, 1:1 Ratio, XY-P5743RM
NEMA23, 1/4" or 3/8" shaft, 2:1 Reduction, XY-P5744RM
NEMA34, 3/8" or 1/2" shaft, 1:1 Ratio, XY-P5745RM
NEMA34, 3/8" or 1/2" shaft, 2:1 Reduction, XY-P5746RM
Ø50 Pilot, Ø70 BCD, Ø14 shaft, 1:1 Ratio, XY-P5747RM
Ø50 Pilot, Ø70 BCD, Ø14 shaft, 2:1 Reduction, XY-P5748RM
MB
Motor Orientation
Straight
Straight
SU
Sensor Unit
None
NPN Photo Sensor (3 pcs), XY-L3542RM
None
NPN Photo Sensor (3 pcs), XY-L3542RM
NOTE
Note
Motor is mounted parallel with the actuator and driven by timing belt and pulley arrangement. Module and accessories sold separately for customer assembly.
MAXS
Max Speed
837
mm/s
TORQ
Breakaway Torque
1.3
N-cm
BSI
Ball Screw Interia
1.46E-04
kg-m^2
MASS
Module Mass
41.0
kg
BACK
Backlash
0.005
mm
TP
Transportable Payload
200kg (lead 20, horizontal orientation, 2.5m/s^2 acceleration, 450N-m Pitch Moment)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청