Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
RH - Hitzefest
Stückliste
100 RHX-8
ORDERNO
Artikel-nummer
100 RHX-8
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
100x30
LC
Tragkraft
100 kg
HW
Nabenlänge
36 mm
FL
Einbaulänge
36 mm
WB
Radlager
Teflon-Gleitlager
BD
Bohrungsdurchmesser
8 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen