Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-W3-CLEAN - Inclined handles with regular profile
Bill of material
Inclined handles with regular profile RHW3-33.210.9002
CODE
Code
DIM01
f
mm
DIM02
d
M8 mm
DIM03
p
15 mm
DIM04
L
mm
DIM05
B
28 mm
DIM06
h
61.5 mm
DIM07
h1
50 mm
DIM08
h2
33 mm
DIM09
l
45 mm
DIM10
l1
15 mm
DIM11
l2
20 mm
WEIGHT
Weight
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型