Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
RH-W3-CLEAN - ELESA-Maniglioni inclinati a profilo costante
Lista materiale
Maniglioni inclinati a profilo costante RHW3-33.210.9002
CODE
Codice
DIM01
f
mm
DIM02
d
M8 mm
DIM03
p
15 mm
DIM04
L
mm
DIM05
B
28 mm
DIM06
h
61.5 mm
DIM07
h1
50 mm
DIM08
h2
33 mm
DIM09
l
45 mm
DIM10
l1
15 mm
DIM11
l2
20 mm
WEIGHT
Peso
g