Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
RH-W3-CLEAN - ELESA-Poignées inclinées à corps unique
Nomenclature
Poignées inclinées à corps unique RHW3-33.210.9002
CODE
Code
DIM01
f
mm
DIM02
d
M8 mm
DIM03
p
15 mm
DIM04
L
mm
DIM05
B
28 mm
DIM06
h
61.5 mm
DIM07
h1
50 mm
DIM08
h2
33 mm
DIM09
l
45 mm
DIM10
l1
15 mm
DIM11
l2
20 mm
WEIGHT
Poids
g