Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
RHGO Ø 32 - Ressorts charge forte
Nomenclature
RHGO32-102
CODE
-
DH
Diamètre du trou
31.75 mm
DD
Diamètre de l'arbre
15.88 mm
LO
Longueur libre
mm
RG
Raideur /±10%
N/mm
SX
Déflexion
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0 N
S1
Déflexion pour une durée de vie maximale
mm
F1
Force
N
S2
Déflexion pour une longue durée de vie
mm
F2
Force
N
S3
Déflexion maximale de travail
mm
F3
Force
N
SN
Déflexion maximale