Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
BRÖTJE
Description
RHP - Hydraulikset
Bill of material
BRÖTJE RHP 16_300
BESTNR
Designation
BES
Beschreibung
LOD
Detaillierungsgrad
PDF
Product data sheet
solar_fk.pdf
LINKWWW
Link zur website
https://www.broetje.de
CS
Zertifikate
B
Breite
mm
H
Höhe
2290 mm
T
Tiefe
115 mm
G
Gewicht
kg
BF
Bruttofläche
m2
AF
Aperturfläche
m2
ABSF
Absorberfläche
m2
INWTF
Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit
l
PMAX
P Max
10 bar
PD
Prüfdruck
15 bar
N0
η0
0.69
A1
a1
1.75 W/m2 K
A2
a2
0.007 W/(m2*K2)
IAM
0.95
WTMAX
Wärmeträgertemperatur max
140 °C
ST
Stagnationstemperatur
180 °C
HA
Hydraulische Anschlüsse
2 x Ø 22 mm
NWM
Neigungswinkel min/max
15 / 90 Grad
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models