Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Goebel
Description
Rivet aveugle haute résistance GO-LOCK fraisé (100°) avec mandrin rainuré acier galvanisé
Nomenclature
7990504817
DA
Diamètre extérieur
mm
ART
Numéro d'article
KTXT
Texte court
GO-LOCK, rivet aveugle à haute résistance, fraisé à 100° avec mandrin rainuré
MATD
Matériau de tige
Acier
MATH
Matériau du corps
Acier
KB
Sertissage
mm
D1
Diamètre du manchon
mm
L
Longueur du manchon
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Diamètre de la tête
mm
K
Hauteur de la tête
D
Diamètre du clou
mm
P
Longueur du clou
mm
B
Diamètre du trou de perçage
mm
S
Valeur de cisaillement
N
Z
Forces de traction
N
N
Force d'éjection du mandrin de rivet
N
F
Forme
EAN
EAN Code
SKU
SKU Numéro
ZTN
Numéro de tarif douanier
83082000
ZU
DIBT Homologation
-
SD
Épaisseur de la couche
6-8 μm
ROHS
Limitation des substances dangereuses
Oui
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés