BÖLLHOFF 22161140123/01
Böllhoff
RIVQUICK® Blindniete
Farbige Blindniete
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640965650/640968391/640968398.prj},{NB=22161140123/01},{ARTIKELNUMMER=22161140123/01},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/27/ee/rivquick_farbige_blindniete_flachrundkopf_alu_stahl_ral9005__pv.png},{ECLASS=23-12-04-02},{DD=4},{DD1=4},{DD2=8},{BOHRLOCHD=4,1 - 4,2},{E=},{EMAX=8.5},{EMIN=7.0},{KOPFDICKE=1.2},{SCHERKRAFTN=1200},{ZUGKRAFTN=1750},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=7,00 – 8,50},{LAENGEL=12},{KOPFFORM=Flachrundkopf},{WERKSTOFFDORN=Stahl verzinkt},{WERKSTOFFHUELSE=Aluminium}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVQUICK® Farbige Blindniete, Flachrundkopf, Aluminium/Stahl verzinkt, RAL 9005
Bill of material
BÖLLHOFF 22161140123/01
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
22161140123/01
22161140123/01
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-12-04-02
DD
Durchmesser (d)
4
4
DD1
Durchmesser (d1)
4
4
DD2
Durchmesser (d2)
8
8
BOHRLOCHD
Bohrloch d
4,1 - 4,2
4,1 - 4,2
E
EMAX
e max.
8.5
8.5
EMIN
e min.
7.0
7.0
KOPFDICKE
Kopfdicke
1.2
1.2
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
1200
1200
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
1750
1750
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
7,00 – 8,50
7,00 – 8,50
LAENGEL
Länge (l)
12
12
KOPFFORM
Kopfform
Flachrundkopf
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
Stahl verzinkt
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
Aluminium
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청