Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Böllhoff
Description
RIVQUICK® Rivets de couleur, Tête plate, Aluminium/Acier zingué, RAL 9005
Nomenclature
BÖLLHOFF 22161140123/01
ARTIKELNUMMER
Code article
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
N°-e-class
23-12-04-02
DD
Diamètre (d)
DD1
Diamètre (d1)
DD2
Diamètre (d2)
BOHRLOCHD
Diamètre de perçage d
E
EMAX
e max.
EMIN
e min.
KOPFDICKE
Epaisseur de la tête
SCHERKRAFTN
Force de cisaillement (N)
ZUGKRAFTN
Force de traction (N)
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Gamme de serrage (e min - e max)
LAENGEL
Longueur (l)
KOPFFORM
Forme de la tête
Tête plate
WERKSTOFFDORN
Matière de la tige
Acier zingué
WERKSTOFFHUELSE
Matière du corps
Aluminium