국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BÖLLHOFF 22383264160/00
Böllhoff
RIVQUICK® Blindniete
Varibolt Mehrbereichsblindniete
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640965650/640968136/640968256.prj},{NB=22383264160/00},{ARTIKELNUMMER=22383264160/00},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/0a/19/rivquick_varibolt_mehrbereichsblindniete_senkkopf_edelstahl_edelstahl__pv.png},{ECLASS=23-12-04-02},{DD=6,4},{DD1=6,4},{DD2=10},{BOHRLOCHD=6,6 - 7,0},{EMAX=12.100},{EMIN=3.200},{KOPFDICKE=1.900},{SCHERKRAFTN=13000},{ZUGKRAFTN=9500},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=3,20 – 12,10},{LAENGEL=30},{KOPFFORM=Senkkopf},{WERKSTOFFDORN=Edelstahl A2},{WERKSTOFFHUELSE=Edelstahl A2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVQUICK® Varibolt Mehrbereichsblindniete, Senkkopf, Edelstahl A2/Edelstahl A2
Bill of material
BÖLLHOFF 22383264160/00
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
22383264160/00
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-12-04-02
DD
Durchmesser (d)
6,4
DD1
Durchmesser (d1)
6,4
DD2
Durchmesser (d2)
10
BOHRLOCHD
Bohrloch d
6,6 - 7,0
EMAX
e max.
12.100
EMIN
e min.
3.200
KOPFDICKE
Kopfdicke
1.900
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
13000
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
9500
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
3,20 – 12,10
LAENGEL
Länge (l)
30
KOPFFORM
Kopfform
Senkkopf
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
Edelstahl A2
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
Edelstahl A2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Standard blind rivet countersunk head stainless steel A2 - stainless steel ...
Goebel
11.04.2022
DIN ≈965 A - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
RIVQUICK® Varigrip multigrip blind rivets, Dome head, Aluminium/Steel zinc-...
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Varibolt multigrip blind rivets, Dome head, Stainless steel A2/St...
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Standard rivets, Countersunk head, Aluminium/Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청