BÖLLHOFF 22382264160/01
Böllhoff
RIVQUICK® Blindniete
Varibolt Mehrbereichsblindniete
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640965650/640968136/640968242.prj},{NB=22382264160/01},{ARTIKELNUMMER=22382264160/01},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/89/7d/rivquick_varibolt_mehrbereichsblindniete_senkkopf_stahl_stahl__pv.png},{ECLASS=23-12-04-02},{DD=6,4},{DD1=6,4},{DD2=10,1},{BOHRLOCHD=6,6 - 7,0},{EMAX=12.1},{EMIN=3.2},{KOPFDICKE=1.9},{SCHERKRAFTN=10500},{ZUGKRAFTN=7400},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=3,20 – 12,10},{LAENGEL=30},{KOPFFORM=Senkkopf},{WERKSTOFFDORN=Stahl verzinkt},{WERKSTOFFHUELSE=Stahl verzinkt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVQUICK® Varibolt Mehrbereichsblindniete, Senkkopf, Stahl verzinkt/Stahl verzinkt
Bill of material
BÖLLHOFF 22382264160/01
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
22382264160/01
22382264160/01
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-12-04-02
DD
Durchmesser (d)
6,4
6,4
DD1
Durchmesser (d1)
6,4
6,4
DD2
Durchmesser (d2)
10,1
10,1
BOHRLOCHD
Bohrloch d
6,6 - 7,0
6,6 - 7,0
EMAX
e max.
12.1
12.1
EMIN
e min.
3.2
KOPFDICKE
Kopfdicke
1.9
1.9
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
10500
10500
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
7400
7400
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
3,20 – 12,10
3,20 – 12,10
LAENGEL
Länge (l)
30
30
KOPFFORM
Kopfform
Senkkopf
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
Stahl verzinkt
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
Stahl verzinkt
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RIVQUICK® Varibolt multigrip blind rivets, Dome head, Steel zinc-plated/Ste...
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Varilock high strength blind rivets, Dome head, Steel zinc-plated...
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Standard rivets, Dome head, Steel zinc-plated/Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Varibulb high strength blind rivets, Dome head, Steel zinc-plated...
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청