BÖLLHOFF 22382164190/00
Böllhoff
RIVQUICK® Blindniete
Varibolt Mehrbereichsblindniete
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640965650/640968136/640968143.prj},{NB=22382164190/00},{ARTIKELNUMMER=22382164190/00},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/23/3b/rivquick_varibolt_mehrbereichsblindniete_flachrundkopf_stahl_stahl__pv.png},{ECLASS=23-12-04-02},{DD=6,4},{DD1=6,4},{DD2=13,2},{BOHRLOCHD=6,6 - 7,0},{EMAX=15.9},{EMIN=2.0},{KOPFDICKE=2.5},{SCHERKRAFTN=10500},{ZUGKRAFTN=9500},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=2,00 – 15,90},{LAENGEL=33},{KOPFFORM=Flachrundkopf},{WERKSTOFFDORN=Stahl verzinkt},{WERKSTOFFHUELSE=Stahl verzinkt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVQUICK® Varibolt Mehrbereichsblindniete, Flachrundkopf, Stahl verzinkt/Stahl verzinkt
Bill of material
BÖLLHOFF 22382164190/00
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
22382164190/00
22382164190/00
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-12-04-02
DD
Durchmesser (d)
6,4
6,4
DD1
Durchmesser (d1)
6,4
6,4
DD2
Durchmesser (d2)
13,2
13,2
BOHRLOCHD
Bohrloch d
6,6 - 7,0
6,6 - 7,0
EMAX
e max.
15.9
15.9
EMIN
e min.
2.0
2.0
KOPFDICKE
Kopfdicke
2.5
2.5
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
10500
10500
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
9500
9500
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
2,00 – 15,90
2,00 – 15,90
LAENGEL
Länge (l)
33
33
KOPFFORM
Kopfform
Flachrundkopf
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
Stahl verzinkt
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
Stahl verzinkt
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RIVQUICK® Varibolt multigrip blind rivets, Countersunk head, Steel zinc-pla...
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Varibulb high strength blind rivets, Dome head, Steel zinc-plated...
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Standard rivets, Dome head, Steel zinc-plated/Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard - Steel-zinc-plated, flat head, knurled, cylindrical
Böllhoff
26.10.2021
DIN 580 - Steel C 15E zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
TRE-GO triple claw blind rivet domed head aluminum - aluminum
Goebel
11.04.2022
Rainbow standard blind rivet domed head aluminum - steel zinc plated (white...
Goebel
11.04.2022
Large clamping head , rivet thorn - Stainless steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
Flat round head , rivet thorn - Steel - Auto-Bulb® Blind rivet
KVT Fastening
22.12.2023
HR - Großer Flachrundkopf , Nietdorn - Stahl - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
Reference 17300 - Closed-end blind rivet flang head aluminium - Steel mandr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
V.2RIVA - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking...
FG INOX
16.02.2017
RIVQUICK® Varigrip multigrip blind rivets, Large head, Aluminium/Steel zinc...
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청