Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVQUICK® Varigrip Mehrbereichsblindniete, Großer Kopf, Aluminium/Stahl verzinkt
Bill of material
BÖLLHOFF 22121648160/01
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-12-04-02
DD
Durchmesser (d)
4,8
DD1
Durchmesser (d1)
4,8
DD2
Durchmesser (d2)
16
BOHRLOCHD
Bohrloch d
5,0 - 5,2
EMAX
e max.
EMIN
e min.
KOPFDICKE
Kopfdicke
2
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
1700
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
2200
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
LAENGEL
Länge (l)
KOPFFORM
Kopfform
Großer Kopf
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
Stahl verzinkt
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
Aluminium