Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 10m
Stückliste
HARTING 09457005051
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09457005051
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 10m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 700 5051
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
46
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 10m
AAO742
Marke
RJ45
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO