HARTING 09474747031
HARTING
System cabling
Data Copper cable
RJ45
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/3/41/220/7116.prj},{NB=09474747031},{MANUID=09474747031},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{PREVIEW=../../../_pool_/fb/c6/ea0947474700x.tif__web.png},{DESCSHORT=Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Halogen-free, Oil resistant, Cable length: 14 m},{DESCLONG=Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Halogen-free, Oil resistant, Cable length: 14 m},{MANUTYPEDESC=RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 14m},{SUPPLIERALTNO=09 47 474 7031},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=70},{AAK322=Copper cable, (round)},{AAK417=HARTING RJ Industrial®},{AAK418=RJ45 8(8)},{AAK422=RJ45 8(8)},{AAK423=RJ45 8(8)},{BAB392=CE},{BAG975=IP20},{COO=LV},{DEEPLINK=Deeplink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 14m
Bill of material
HARTING 09474747031
MANUID
Product number of the Manufacturer
09474747031
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Halogen-free, Oil resistant, Cable length: 14 m
DESCLONG
Long Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Halogen-free, Oil resistant, Cable length: 14 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 14m
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 47 474 7031
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
70
AAK322
cable type
Copper cable, (round)
AAK417
connector connection 1
HARTING RJ Industrial®
AAK418
connector connection 2
RJ45 8(8)
AAK422
type of connector connection 1
RJ45 8(8)
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(8)
BAB392
certificate/approval
CE
BAG975
degree of protection
IP20
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 50m
HARTING
01.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청