Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
RJI cable AWG26/7, stran., IP20,40m,CAT6
Bill of material
HARTING 09457511557
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09457511557
DESCSHORT
Short Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 40 m
DESCLONG
Long Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 40 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RJI cable AWG26/7, stran., IP20,40m,CAT6
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 751 1557
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
80
AAK322
cable type
Copper cable, (round)
AAK417
connector connection 1
HARTING RJ Industrial®
AAK418
connector connection 2
RJ45 8(8)
AAK422
type of connector connection 1
RJ45 8(8)
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(8)
BAB392
certificate/approval
0
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HARTING
    RJI ground. wire 1,5mm²; AMP+M3 (10 pc.)
    Bansbach easylift
    Bowden wire
Aperçus 3D
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !