Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI IP20/90°gew.90+270° 22/7;0,5m;außenk
Stückliste
HARTING 09470304067
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09470304067
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 0,5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 0,5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI IP20/90°gew.90+270° 22/7;0,5m;außenk
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 47 030 4067
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
69
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI IP20/90°ang.90+270° 22/7;0,5m;outdoo
AAO742
Marke
RJ45
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO