Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7;1,5m;flex
Stückliste
HARTING 09470304047
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09470304047
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 1,5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 1,5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7;1,5m;flex
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 47 030 4047
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
59
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7;1,5m;flex
AAO742
Marke
RJ45
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 5.0m
    HARTING
    RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;schlepp; 2,0m
    HARTING
    RJI Kab. 4xAWG22/7 flex.,1xIP20 90°; 15m
    HARTING
    VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 15m
    HARTING
    VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 0.3m
    HARTING
    VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.0m
    HARTING
    RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7;7,0m;flex
    HARTING
    RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7; 15m;flex
    Weidmüller
    1353030000 - IE-C6FP8LD025CM40M40-D
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen