Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI IP20/90°gew.90+270° 22/7;1,5m;massiv
Stückliste
HARTING 09470304003
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09470304003
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 1,5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 1,5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI IP20/90°gew.90+270° 22/7;1,5m;massiv
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 47 030 4003
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
59
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI IP20/90°ang.90+270° 22/7;1,5m;solid
AAO742
Marke
RJ45
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO