Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7; 10m;flex
Stückliste
HARTING 09470304034
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09470304034
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7; 10m;flex
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 47 030 4034
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
62
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI IP20/ 90° ang.90+270° 22/7; 10m;flex
AAO742
Marke
RJ45
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO