Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI Kab.AWG26/7,Cat6, flex. IP20+PP;0,5m
Stückliste
HARTING 09457011507
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09457011507
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 0,5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 0,5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI Kab.AWG26/7,Cat6, flex. IP20+PP;0,5m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 701 1507
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
106
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI Kab.AWG26/7,Cat6, flex. IP20+PP;0,5m
AAO742
Marke
RJ45
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft