Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI Kabel 8xAWG26/7 außen, PP+IP20; 35m
Stückliste
HARTING 09457011117
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09457011117
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 35 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 35 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI Kabel 8xAWG26/7 außen, PP+IP20; 35m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 701 1117
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
109
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI cord 8xAWG26/7 outdoor, PP+IP20; 35m
AAO742
Marke
RJ45
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft