Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
RJI Kabel AWG 22/7, sol., IP20/3A, 20m
Bill of material
HARTING 09457001153
MANUID
Product number of the Manufacturer
09457001153
DESCSHORT
Short Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 20 m
DESCLONG
Long Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 20 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RJI Kabel AWG 22/7, sol., IP20/3A, 20m
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 700 1153
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
35
AAO057
Product type
RJI Kabel AWG 22/7, sol., IP20/3A, 20m
AAO742
Brand
RJ45
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
С этим продуктом не связаны никакие операции