Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI Kabel AWG 26/7,flex.,IP20, 7,0m,CAT6
Stückliste
HARTING 09457511529
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09457511529
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 7 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 7 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI Kabel AWG 26/7,flex.,IP20, 7,0m,CAT6
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 751 1529
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
94
AAK322
Kabeltyp
Kupferkabel, (rund)
AAK417
Steckverbinder (Anschluss 1)
HARTING RJ Industrial®
AAK418
Steckverbinder (Anschluss 2)
RJ45 8(8)
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(8)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(8)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft