피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09451511572
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
Cable connector
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/116/5752.prj},{NB=09451511572},{MANUID=09451511572},{AAB789=0.320},{AAB940=0.120},{AAC820=-40},{AAC821=85},{AAF726=1.760},{AAT080=8},{BAB392=0},{BAC676=0.320},{BAC739=0.120},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{DESCSHORT=Connectors, IDC termination, Rated current: 1.76 A, Contacts: 8, Copper alloy, Au over Ni, Mating side, Tin plated, Termination side},{DESCLONG=Connectors, IDC termination, Rated current: 1.76 A, Contacts: 8, Copper alloy, Au over Ni, Mating side, Tin plated, Termination side, Material: Zinc die-cast, Nickel plated, Degree of protection: IP20},{MANUTYPEDESC=RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angl. 35°},{SUPPLIERALTNO=09 45 151 1572},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=98}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angl. 35°
Bill of material
HARTING 09451511572
MANUID
Product number of the Manufacturer
09451511572
DESCSHORT
Short Description
Connectors, IDC termination, Rated current: 1.76 A, Contacts: 8, Copper alloy, Au over Ni, Mating side, Tin plated, Termination side
DESCLONG
Long Description
Connectors, IDC termination, Rated current: 1.76 A, Contacts: 8, Copper alloy, Au over Ni, Mating side, Tin plated, Termination side, Material: Zinc die-cast, Nickel plated, Degree of protection: IP20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angl. 35°
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 151 1572
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
98
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
0.320
mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.120
mm^2
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP20
AAC202
Material of the contact coat
Nickel/gold, Mating side, Tin plated, Termination side
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
85
°C
AAF726
rated current
1.760
A
AAP798
Application standards
IEC 60603-7
AAS458
Conductor connection method
Insulation displacement termination
AAT080
Pole number
8
AAU731
Manufacturer product family
HARTING RJ Industrial®
AAU734
Manufacturer product description
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angl. 35°
BAB392
certificate/approval
0
BAC461
material of housing
Zink print cast
BAC487
material of insulation
Polycarbonate (PC)
BAC676
Max. line cross section, flexible
0.320
mm^2
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.120
mm^2
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청