Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 10m
Stückliste
HARTING 09486868004100
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09486868004100
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, gerade, Kabellänge: 10 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, gerade, Kabellänge: 10 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 10m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 48 686 8004 100
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
43
AAK322
Kabeltyp
Kupferkabel, (rund)
AAK417
Steckverbinder (Anschluss 1)
HARTING DualBoot RJ45
AAK418
Steckverbinder (Anschluss 2)
RJ45 8(8)
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(8)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(8)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
LV