Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 1,5m
Stückliste
HARTING 09486868001015
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09486868001015
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, gerade, Kabellänge: 1,5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, gerade, Kabellänge: 1,5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 1,5m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 48 686 8001 015
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
45
AAK322
Kabeltyp
Kupferkabel, (rund)
AAK417
Steckverbinder (Anschluss 1)
HARTING DualBoot RJ45
AAK418
Steckverbinder (Anschluss 2)
RJ45 8(8)
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(8)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(8)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
LV
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft