Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI RJ45 Buchse Cat.5 SMT gewinkelt
Stückliste
HARTING 09455511100
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455511100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, gewinkelt, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, gewinkelt, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI RJ45 Buchse Cat.5 SMT gewinkelt
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 551 1100
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
14
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC194
Verpackungsart
Tray
AAF726
Bemessungsstrom
1.5 A
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, gewinkelt, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Reflowlötanschluss (SMT)
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
85 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAH005
Bemessungsspannung
125 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
120
QUANTITYINT
Mengenstaffel
120
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige