HARTING 09455511113
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
Device side
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/288/6034.prj},{NB=09455511113},{MANUID=09455511113},{AAF726=1.500},{AAT080=8},{AAZ360=-40},{AAZ361=85},{BAB392=0},{BAH005=125},{QUANTITYMIN=130},{QUANTITYINT=130},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/26/e0/b209455511113.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Female, RJ45, Angled, Reflow soldering termination (SMT), Rated current: 1.5 A, Contacts: 8},{DESCLONG=Connectors, Female, RJ45, Angled, Reflow soldering termination (SMT), Rated current: 1.5 A, Contacts: 8},{MANUTYPEDESC=RJI RJ45 jack Cat.5 SMT 90° tape&reel},{SUPPLIERALTNO=09 45 551 1113},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=126},{AAC108=IP20},{AAC194=Castor}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT 90° tape&reel
Bill of material
HARTING 09455511113
MANUID
Product number of the Manufacturer
09455511113
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Connectors, Female, RJ45, Angled, Reflow soldering termination (SMT), Rated current: 1.5 A, Contacts: 8
DESCLONG
Long Description
Connectors, Female, RJ45, Angled, Reflow soldering termination (SMT), Rated current: 1.5 A, Contacts: 8
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT 90° tape&reel
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 551 1113
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
126
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP20
AAC194
Type of packaging
Castor
AAF726
rated current
1.500
A
AAT080
Pole number
8
AAU734
Manufacturer product description
Connectors, Female, RJ45, Angled, Reflow soldering termination (SMT), Rated current: 1.5 A, Contacts: 8
AAW338
Manufacturer product designation
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT 90° tape&reel
AAZ334
Type of PCB contacting
Reflow soldering termination (SMT)
AAZ360
lower limit temperature
-40
°C
AAZ361
upper limit temperature
85
°C
BAB392
certificate/approval
0
BAH005
rated voltage
125
V
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
130
QUANTITYINT
Quantity Scale
130
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청