Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 20m
Stückliste
HARTING 09486868006200
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09486868006200
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 20 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 20 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 20m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 48 686 8006 200
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAK322
Kabeltyp
Kupferkabel, (rund)
AAK417
Steckverbinder (Anschluss 1)
HARTING DualBoot RJ45
AAK418
Steckverbinder (Anschluss 2)
RJ45 8(8)
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(8)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(8)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE