Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.8m
Stückliste
HARTING 09474747147
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09474747147
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung gekreuzt, halogenfrei, ölbeständig, Kabellänge: 0,8 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung gekreuzt, halogenfrei, ölbeständig, Kabellänge: 0,8 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.8m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 47 474 7147
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
150
AAK322
Kabeltyp
Kupferkabel, (rund)
AAK417
Steckverbinder (Anschluss 1)
HARTING RJ Industrial®
AAK418
Steckverbinder (Anschluss 2)
RJ45 8(8)
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(8)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(8)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CZ