Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJIkabel;22/1;mas;IP20;gew;RJ45;90°;5,0m
Stückliste
HARTING 09470400007
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09470400007
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, gewinkelt unten, Kabellänge: 5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, gewinkelt unten, Kabellänge: 5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJIkabel;22/1;mas;IP20;gew;RJ45;90°;5,0m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 47 040 0007
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
59
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJIcord;22/1;sol;IP20;ang;RJ45;90°;5,0m
AAO742
Marke
HARTING RJ Industrial®
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft