Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJIKabIP20umspr.gew.RJ45;AWG22/1;mass5m
Stückliste
HARTING 09470500007
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09470500007
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, gewinkelt links, Kabellänge: 5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, gewinkelt links, Kabellänge: 5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJIKabIP20umspr.gew.RJ45;AWG22/1;mass5m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 47 050 0007
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
59
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJIcordIP20overm.ang.RJ45;AWG22/1;sol.5m
AAO742
Marke
HARTING RJ Industrial®
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    Han Brid-RJ45 Wanddurchführung gewinkelt
    HARTING
    RJIKabIP20umspr.gew.RJ45;22/1;auss1,5m
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft