Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
RJIKabIP20over.ang.RJ45;AWG22/7,stran15m
Bill of material
HARTING 09470500035
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09470500035
DESCSHORT
Short Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on one side, Angled left, Cable length: 15 m
DESCLONG
Long Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on one side, Angled left, Cable length: 15 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RJIKabIP20over.ang.RJ45;AWG22/7,stran15m
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 47 050 0035
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
62
AAO057
Product type
RJIKabIP20over.ang.RJ45;AWG22/7,stran15m
AAO742
Brand
HARTING RJ Industrial®
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
Загрузка CAD-моделей
С этим продуктом не связаны никакие операции