피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
62692201
Spelsberg
Series terminal enclosures
Series terminal enclosures
Interior installation
Powered by
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-1000049751/24me03-1000049803/24me04-1000049810/62692201.prj},{NB=62692201},{MANUID=62692201},{EF000002=400},{EF000008=360},{EF000049=111},{EF000116=7035},{EF001231=0},{EF001366=400},{EF001438=254},{EF001742=-25},{EF003593=42},{EF009170=3.500},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=1.399},{LENGTH=254},{WIDTH=360},{DEPTH=111},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{MD01=../../../_pool_/66/40/pho_pro_62692201_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=62692201},{DESCSHORT=RK 4/100-L}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
RK 4/100-L
Bill of material
62692201
MD01
VAR__MANUID_
62692201
DESCSHORT
Short Description
RK 4/100-L
DESCLONG
Long Description
Terminal block enclosure, protection class IP54/IP66, nominal cross-section 4 mm², Ui=400V AC, Polystyrene, internal fixing points, for standard indoor installations, without terminals, with mounting rails NS35<br /><strong>Dimensions: </strong>360 x 254 x 111 mm<br /><strong>Accessories supplied: </strong>18 Attachment bushes IP54 M20 sealing range 8 - 13,5 mm, 4 Attachment bushes IP54 M25 sealing range 9 - 18,5 mm, 2 Attachment bushes IP54 M32 sealing range 13 - 23 mm, 1 Attachment bushes IP54 M40 sealing range 17 - 30 mm
INTNO
International product number
4013902090273
MANUID
Product number of the Manufacturer
62692201
MANUNAME
Manufacturer Name
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RK 4/100-L
EFUK0020
false
EFUK0021
false
EF000002
400
EF000003
EV000384
EF000007
EV000270
EF000008
360
EF000025
true
EF000049
111
EF000051
EV000220
EF000116
7035
EF000124
-
EF000139
EV006034
EF000227
-
EF001088
true
EF001094
false
EF001187
true
EF001231
0
EF001366
400
EF001438
254
EF001454
true
EF001455
EV000154
EF001613
EV000494
EF001742
-25
EF002169
EV000139
EF003593
42
EF004191
false
EF004293
EV006813
EF004586
EV000115
EF004969
-
EF005474
EV006422
EF005728
EV000494
EF008404
EV000494
EF009170
3.500
EF011959
-
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
WEIGHT
1.399
LENGTH
254
WIDTH
360
DEPTH
111
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Country of origin
DE
MD04
MD04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청