Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
RK DuoLine S 80 Rechts- und Linksgewinde - Lineareinheit Spindel Move-Tec
Stückliste
TD13A2E1A15B00648 DuoL-S80-Protect,RuL, Trapezgewindespindel 20x4, GESL: 648
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
RK Duoline S 80
TYPE
Typ
Protect mit Standard Führungsschlitten
BEST
Best.-Nr.
AUSFVIS
Variante
Trapezgewindespindel 20x4
GL
Grundlänge
648 mm
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
GESL
Gesamtlänge
648.000 mm
FPOS
Position Führungsschlitten
IWSVIS
Integriertes Wegmesssystem
ohne
ANSICHTSBILD
ohne.jpg
VARVIS
Variante
HUBMAX
max. Hub
2890 mm
CNSMASSEXACT
berechnetes Gewicht
11.700 kg
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
MOTOADAPTWWW
Weiterführende Produktinformationen zur Motoradaption an Einheit auf Homepage RK
Weiterführende Produktinformationen zur Motoradaption an Einheit auf Homepage RK
MONTANLEITWWW
Montageanleitung
Montageanleitung DE, GB
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
6 Wochen
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
gemäß Montageanleitung
WEEE
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-30-17-04
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
84798997
ROHSWWW
Zertifikat ROHS
REACHWWW
Zertifikat REACH
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen