Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
RK - Slipping Clutch - standard version
Bill of material
RK-00-4-2-1
SIZE
Size
TKN
Torque range
TKN1
Torque range 1
Nm
TKN2
Torque range 2
- Nm
TKN3
Torque range 3
- Nm
L
Total length
mm
D
Outside diameter
mm
N
Keyway (DIN 6885)
D1
Bore diameter ØH7
mm
Введите значение для D1
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
D2
Basic dimension
mm
DN
Hub diameter
mm
S1
Friction lining width
mm
B
Basic dimension
mm
B1
Drive section width
mm
Введите значение для B1
Drive section width
mm
cm
inch
ft
K
Basic dimension
mm
G
Screw (ISO 4029)
S
Screw (ISO 4762 / ISO 4017)
NMAX
max. speed
1/min
M
Mass
kg
MAT
Material
Steel, galvanized
CTN
Customs tariff number
84836020
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей